Klimaatmoduulconcept klimaatdeur VX25 voor inbouw van koelmodulen

Artikelnummer: SK 3201840

Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.

Artikelnummer:
SK 3201840
Product omschrijving
Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX. De klimaatdeuren sluiten perfect aan bij het totaalbeeld van de kast.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Klimaatdeur zonder voorgemonteerd koelmoduul
180°-scharnieren, deuropeningshoek ca. 130°
Opmerking
Geschikt voor VX kasten
Bij VX-kasten met een breedte van 1200 mm kan de bestaande aanslagdeur worden gebruikt – onafhankelijk van de aggregaatpositie links of rechts
Draairichting deur links
Geschikt voor
Aggegaatpositie links
Geschikt voor
Behuizingstype: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Behuizingstype: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25,7 kg
Brutogewicht
26,8 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177925717
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Product omschrijving
SK Profieldeur koelmod VX Dubbeld 600x1800 L
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek