Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
- Artikelnummer:
- SK 3201850
- Product omschrijving
- Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX. De klimaatdeuren sluiten perfect aan bij het totaalbeeld van de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Klimaatdeur zonder voorgemonteerd koelmoduul
180°-scharnieren, deuropeningshoek ca. 130° - Opmerking
- Geschikt voor VX kasten
- Bij VX-kasten met een breedte van 1200 mm kan de bestaande aanslagdeur worden gebruikt – onafhankelijk van de aggregaatpositie links of rechts
- Draairichting deur links
- Geschikt voor
- Aggegaatpositie links
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Behuizingstype: = 1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 29,4 kg
- Brutogewicht
- 30,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925687
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Product omschrijving
- SK Profieldeur koelmod VX Dubbeld 600x2000 L
- Toelichtingen
- Conformiteitsverklaring – F-gas verordening