Met behulp van de G ⅜"-adapter met binnenschroefdraad kunt u ten behoeve van zowel de inlaat- als de retourleiding een vaste leiding bij lucht/water-warmtewisselaars realiseren.
- Artikelnummer:
- SK 3201900
- Product omschrijving
- Met behulp van de G ⅜"-adapter met binnenschroefdraad kunt u ten behoeve van zowel de inlaat- als de retourleiding een vaste leiding bij lucht/water-warmtewisselaars realiseren.
- Materiaal
- Messing
- Ventieluitvoering
- G⅜"-binnenschroefdraad
- Geschikt voor bestelnr.
- 3209....
- 3210....
- 3363....
- 3364....
- 3373....
- 3374....
- 3375....
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 1 ‐ 10 bar
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,131 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177669420
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SK Aansluitadapter tbv lucht/water-warmtewisselaars, binnenschroefdraad=G3/8 inch, Messing