Om tijdens bijzondere situaties te voorkomen dat het ventilatierooster onbedoeld opent, kan de veiligheidsclip zonder gereedschap onder het functielogo worden geplaatst. De veiligheidsclip kan bijvoorbeeld tijdens tests of tijdens transport worden gebruikt.
- Artikelnummer:
- SK 3201940
- Toepassingsgebieden
- Openen van het ventilatierooster voorkomen
- Beslist noodzakelijk bij verdelers voor hoge stromen volgens IEC 61439-1
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- Met eenvoudige click-in-montage. Demontage met schroevendraaier mogelijk.
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,016 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK-veiligheidsclip voor Blue e+ ventilatoren 3237./3238.