Veiligheidsclip voor Blue e+ ventilatoren/ventilatieroosters

Artikelnummer: SK 3201941

Om tijdens bijzondere situaties te voorkomen dat het ventilatierooster onbedoeld opent, kan de veiligheidsclip zonder gereedschap onder het functielogo worden geplaatst. De veiligheidsclip kan bijvoorbeeld tijdens tests of tijdens transport worden gebruikt.

Artikelnummer:
SK 3201941
Toepassingsgebieden
Openen van het ventilatierooster voorkomen
Beslist noodzakelijk bij verdelers voor hoge stromen volgens IEC 61439-1
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Met eenvoudige click-in-montage. Demontage met schroevendraaier mogelijk.
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,01 kg
Brutogewicht
0,016 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177001299
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK-veiligheidsclip voor Blue e+ ventilatoren 3239./3240./3241./3243./3244./3245.