Ringkerntransformator Primaire aansluiting 115 V/400 V

Artikelnummer: SK 3201970

Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering. Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.

Artikelnummer:
SK 3201970
Product omschrijving
Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering. Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.
Technische gegevens
Vermogen 110 VA
Spanningstolerantie ± 10 %
Primaire aansluiting 3500 mm lang
Secundaire aansluiting 1500 mm lang
Montage op 35 mm montagerail EN 50 022
Levering
Ringkerntransformator
Bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Snap-mounting to support rails TS 35
Ja
Geschikt voor bestelnr.
3363.X0X
3364.X0X
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Afmetingen
Breedte: 105 mm
Hoogte: 123 mm
Diepte: 55 mm
Nominale spanning
115 V (primair), 1~, 50 Hz/60 Hz
230 V (secundair), 1~, 50 Hz/60 Hz
Nettogewicht
2,1 kg
Brutogewicht
3,56 kg
Douanetariefnummer
85043121
EAN
4028177690233
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Ringkerntransformator tbv lucht/water-warmtewiesselaars, primair 115V 50/60Hz, secundair 230V 50/60Hz
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit