Doeltreffende geleiding van gekoelde lucht om warmtenesten te voorkomen. Vooral geschikt bij een hoge aansluitdichtheid van elektrische componenten in de kast/behuizing.
- Artikelnummer:
- SK 3213310
- Product omschrijving
- Voor toepassing bij wandmontage-koelaggregaten, voor een gerichte geleiding van de koudelucht naar beneden. Vooral geschikt bij een hoge bepakkingsgraad van elektrische componenten onderin de behuizing.
- Voordelen
- Geleiding van de gekoelde lucht naar beneden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e
- Geschikt voor bestelnr.
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,46 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- SK luchtstroomgeleider, voor SK 3304/3305, inbouwdiepte: 65 mm
- Documentatie
- Info sheet