Luchtstroomgeleider

Artikelnummer: SK 3213330

Doeltreffende geleiding van gekoelde lucht om warmtenesten te voorkomen. Vooral geschikt bij een hoge aansluitdichtheid van elektrische componenten in de kast/behuizing.

Artikelnummer:
SK 3213330
Product omschrijving
Voor toepassing bij wandmontage-koelaggregaten, voor een gerichte geleiding van de koudelucht naar beneden. Vooral geschikt bij een hoge bepakkingsgraad van elektrische componenten onderin de behuizing.
Voordelen
Geleiding van de gekoelde lucht naar beneden
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e
Geschikt voor bestelnr.
3332.xxx
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,334 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177380745
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK luchtstroomgeleider, voor SK 3332, inbouwdiepte: 115 mm
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek