Luchtstroomgeleider

Artikelnummer: SK 3213360

Doeltreffende geleiding van gekoelde lucht om warmtenesten te voorkomen. Vooral geschikt bij een hoge aansluitdichtheid van elektrische componenten in de kast/behuizing.

Artikelnummer:
SK 3213360
Product omschrijving
Voor toepassing bij wandmontage-koelaggregaten, voor een gerichte geleiding van de koudelucht naar beneden. Vooral geschikt bij een hoge bepakkingsgraad van elektrische componenten onderin de behuizing.
Voordelen
Individuele aanpassing van de luchtuittrederichting
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Snel naderhand te monteren (zonder boren)
Geringe inbouwdiepte
Materiaal
ABS
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Wandmontage-koelaggregaat Blue e+
Opmerking
Niet geschikt voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor
Geschikt voor bestelnr.
3184.xx0 / 3484.xx0
3186.93x / 3486.93x
3186.630 / 3486.630
3187.93x / 3487.93x
3187.630 / 3487.630
Afmetingen
Breedte: 330 mm
Hoogte: 330 mm
Diepte: 30 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,64 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177976276
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK luchtstroomgeleider, voor SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek