Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage HD

Artikelnummer: SK 3215700

Lucht/water-warmtewisselaar voor hygiënisch gevoelige productie-omgevingen binnen de levens- en genotmiddelenindustrie – een optimale aanvulling op het Rittal Hygienic Design-programma. De eenvoudig te reinigen constructie beperkt het besmettingsrisico tot een minimum en waarborgt de veiligheid van levensmiddelen.

Artikelnummer:
SK 3215700
Uitvoering
Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving
Lucht/water-warmtewisselaar voor hygiënisch gevoelige productiegebieden binnen de levens- en genotmiddelensector – de optimale aanvulling op het Rittal Hygienic Design-programma. De eenvoudig te reinigen constructie beperkt het besmettingsrisico tot een minimum en waarborgt de veiligheid van levensmiddelen.
Voordelen
Reinigingsvriendelijke en hygiënische constructie
Een dakneiging van 30° voorkomt dat voorwerpen blijven liggen en laat vloeistoffen snel wegstromen
De rondom opliggende, verwisselbare siliconenafdichting voorkomt vuilophoping tussen de behuizing en de lucht-water-warmtewisselaar.
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 μm
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen
L 35 W 10 bij 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 bij 400 l/h: 1,2 kW
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 77 W
Bij 60 Hz: 104 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,38 A
Bij 60 Hz: 0,47 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
1: 10 bar
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur
1 °C...30 °C
Wateraansluitingen
G ⅜" buitenschroefdraad
Temperatuurregeling
Thermostatisch geregeld magneetventiel
Temperatuurbewaking
Ingebouwde thermostaat, met wisselcontact, schakelvermogen 16 A, instelbereik +20 °C ... +60 °C (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
1 °C...70 °C
Afmetingen
Breedte: 215 mm
Hoogte: 982 mm
Diepte: 100 mm
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Instelbereik
20 °C...60 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14 kg
Brutogewicht
14 kg
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177806405
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK Lucht/water-warmtewisselaar, wansmontage, koelvermogen 1,3kW, 230V 50/60Hz, 220x526x100 mm BxHxD, Roestvaststaal HD uitvoering, met thermostatisch geregeld magneetventiel
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens