Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing.
- Bestelnr.:
- SK 3235440
- Product omschrijving
- Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing. Bovendien kan de werking van de ventilator worden bewaakt.
- Mogelijkheden
- Aansturing en bewaking van maximaal 4 EC-ventilatoren
- Montage op 35 mm montagerail EN 50 022
- Externe temperatuursensor voor het registreren van de werkelijke temperatuur
- Status-LED voor weergave van de bedrijfsstatus
- Alarmrelais voor het melden van te hoge temperatuur, ventilatordefect, kabelbreuk en sensorbreuk
- Levering
- Toerentalregeling
NTC-sensor, lengte 1,80 m - Leveringseenheid
- 1 st.
- Toerental
- 100 %
- Geschikt voor bestelnr.
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Instelbereik
- 5 °C...55 °C
- Nominale spanning
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,51 kg
- Douanetariefnummer
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Product omschrijving
- SK-toerentalregeling EC, regeleenheid voor EC-ventilatoren, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz