- Artikelnummer:
- SK 3235.450
- Product omschrijving
- NTC-sensor voor temperatuurafhankelijke toerentalregeling van EC-ventilatoren voor geluidsreductie en energiebesparing. De besturing en voeding vindt plaats via een EC-ventilator.
- Technische gegevens
- Stuurkarakteristieken: vast opgeslagen waarde van 35 °C, met lineair regelbereik tussen +35 °C (maximaal toerental 100 %) en +20 °C (minimaal toerental 10 %)
- Levering
- Externe sensor met aansluitkabel (lengte 3 m)
- Toerental
- 100 %
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.XXX
- 3140.500
- 3140.510
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -25 °C...80 °C
- Nominale spanning
- 10 V - 12 V (DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,202 kg
- Douanetariefnummer
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 7.0
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Product omschrijving
- SK Sensor voor toerentalregeling met vaste waarde van 35°C, lengte 3 meter