Mini-ventilatoren

Artikelnummer: SK 3236124

Compacte gelijkstroomventilator voor de koeling van behuizingen resp. de daar ingebouwde componenten.

Artikelnummer:
SK 3236124
Product omschrijving
Compacte gelijkstroomventilator voor behuizings- resp. componentenkoeling.
Levering
Ventilator
Bevestigingsschroeven
Aanrakingsbeveiliging
Nominale spanning
24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel
bij DC: 1 W
Afmetingen
Breedte: 60 mm
Hoogte: 60 mm
Diepte: 25,4 mm
Opmerking
Elektrische aansluiting via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Geluidsniveau
bij DC: 20 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177637603
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Mini-ventilator, luchtverplaatsing 21 m³/h, 24DC, 60x60x25,4 mm BxHxD
Toelatingen
UR
Documentatie
Handleiding