Ventilatorafdekkap ter verhoging van de beschermklasse

Bestelnr.: SK 3237.080

Met name in de levensmiddelenindustrie voorkomt de ventilatorafdekkap het binnendringen van vocht. In combinatie met het standaardfilter wordt de beschermklasse IP 56 bereikt.

Bestelnr.:
SK 3237.080
Product omschrijving
Voor ventilator en ventilatierooster. Eenvoudige reiniging door opliggende, levensmiddelenbestendige siliconenafdichting.
Materiaal
Roestvaststaal AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Siliconen
Geschikt voor bestelnr.
3237....
Afmetingen
Breedte: 150 mm
Hoogte: 230 mm
Diepte: 40 mm
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 56 bij montage van ventilatoren/ventilatierooster met filtermat
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,998 kg
Brutogewicht
1,16 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SK Ventilatorafdekkap voor SK Ventilator/ventilatierooster 3237xxx, 150x230x40 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek