TopTherm ventilatoren

Bestelnr.: SK 3237100

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Bestelnr.:
SK 3237100
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Product modification
De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator
Axiaal, kortsluitankermotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
Bij 50 Hz: 20 m³/h
Bij 60 Hz: 25 m³/h
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
1 x 3237200: 15/18 m³/h
2 x 3237200: 16/20 m³/h
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 12 W
Bij 60 Hz: 10 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,065 A
Bij 60 Hz: 0,07 A
Afmetingen
Breedte: 116,5 mm
Hoogte: 116,5 mm
Inbouwdiepte
43 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 92 mm
Uitsparingshoogte: 92 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3
Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking
Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
Bij 50 Hz: 55.000 h
Bij 60 Hz: 60.000 h
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 38 dB(A)
Bij 60 Hz: 43 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,38 kg
Brutogewicht
0,46 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177637580
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Ventilator, luchtverplaatsing 20/25 m3/h, 230V 50/60Hz, 116,5x116,5x59 mm BxHxD, inbouwdiepte=43 mm, RAL 7035
Toelatingen
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens