- Bestelnr.:
- SK 3237200
- Product omschrijving
- Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Ventilatierooster
Vliesfiltermat
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 92 mm
Uitsparingshoogte: 92 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- SK 3237.1xx
- Afmetingen
- Breedte: 116,5 mm
Hoogte: 116,5 mm
Diepte: 16 mm
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3
- Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter
- IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,134 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651616
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Ventilatierooster, 116,5x116,5x16 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat