Blue e+ ventilatierooster

Bestelnr.: SK 3237308

Het ventilatierooster dient in combinatie met bijbehorende ventilator voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.

Bestelnr.:
SK 3237308
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
Montage zonder gereedschap
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Ventilatierooster
Vliesfiltermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 92 mm
Uitsparingshoogte: 92 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3237.7xx
Afmetingen
Breedte: 116,5 mm
Hoogte: 116,5 mm
Diepte: 33,2 mm
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3, 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,145 kg
Brutogewicht
0,148 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilatierooster, voor ventilator 3237.7xx, BH: 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek