TopTherm ventilatoren EMC

Artikelnummer: SK 3237600

Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Artikelnummer:
SK 3237600
Uitvoering
wandmontage
EMC
Product omschrijving
EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
Productwijziging
De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator
Axiaal, kortsluitankermotor
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 20 m³/h
Bij 60 Hz: 25 m³/h
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
1 x 3237060: 15/18 m³/h
2 x 3237060: 16/20 m³/h
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,065 A
Bij 60 Hz: 0,07 A
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 12 W
Bij 60 Hz: 10 W
Afmetingen
Breedte: 116,5 mm
Hoogte: 116,5 mm
Inbouwafmetingen
Opbouwdiepte: 16 mm
Inbouwdiepte: 43 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 92 mm
Uitsparingshoogte: 92 mm
Opmerking
Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3
Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
Bij 50 Hz: 55.000 h
Bij 60 Hz: 60.000 h
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 38 dB(A)
Bij 60 Hz: 43 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,42 kg
Brutogewicht
0,486 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177652415
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Ventilator EMC, luchtverplaatsing 20/25 m3/h, 230V 50/60Hz, 116,5x116,5x59 mm BxHxD, inbouwdiepte=43 mm, RAL 7035
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Shielding/attenuation diagram
Technische gegevens