Ventilatierooster EMC

Bestelnr.: SK 3238060

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.

Bestelnr.:
SK 3238060
Uitvoering
EMC
Product omschrijving
Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 7035
Levering
Ventilatierooster
EMC-filtermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3238.6xx
Afmetingen
Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Diepte: 24 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP54 incl. EMC-filtermat
IP 56 met EMC-filtermat en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,19 kg
Brutogewicht
0,195 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177651661
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Ventilatierooster EMC, 148,5x148,5x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding