- Bestelnr.:
- SK 3238100
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
- Product modification
- De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
- Ventilator
- Axiaal, kortsluitankermotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 52 m³/h
Bij 60 Hz: 63 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 63 m³/h
Bij 60 Hz: 72 m³/h
- Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
- 1 x 3238200: 36/42 m³/h
- 2 x 3238200: 46/54 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 15 W
Bij 60 Hz: 14 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,12 A
Bij 60 Hz: 0,09 A
- Afmetingen
- Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
- Inbouwdiepte
- 58,5 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Opmerking
- Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
- Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
- Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
- Bij 50 Hz: 68.200 h
Bij 60 Hz: 68.200 h
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 46 dB(A)
Bij 60 Hz: 49 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Brutogewicht
- 0,9 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651692
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK TopTherm ventilator, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm