- Bestelnr.:
 
- SK 3238200
 
- Product omschrijving
 
- Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst. 
 
- Materiaal
 
- ABS 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Ventilatierooster
Vliesfiltermat  
- Montage-uitsparing
 
- Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm  
- Geschikt voor bestelnr.
 
- SK 3238.1xx 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Diepte: 24 mm  
- Beschermklasse NEMA
 
- Type 1 met vouwfilter 
 
- Type 12 met vliesfilter 
 
- Type 3 
 
- Type 3R 
 
- Type 4 
 
- Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap 
 
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter 
 
- IP 55 met vouwfilter en absorberende mat 
 
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,17 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,18 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177651739 
 
- ETIM 9
 
- EC002513 
 
- ETIM 8
 
- EC002513 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180706 
 
- Product omschrijving
 
- 
SK Ventilatierooster, 148,5x148,5x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat