Blue e+ ventilatierooster

Bestelnr.: SK 3238308

Het ventilatierooster dient in combinatie met bijbehorende ventilator voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.

Bestelnr.:
SK 3238308
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
Montage zonder gereedschap
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Ventilatierooster
Vouwfilter
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3238.7xx
Afmetingen
Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Diepte: 34,2 mm
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,207 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177997660
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilatierooster, voor ventilator 3238.7xx, BH: 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek