- Bestelnr.:
 - SK 3238400
 - Uitvoering
 - wandmontage
EMC - Voordelen
 - Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
 - Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
 - Montage zonder gereedschap
 - Kleur
 - RAL 7035
 - Levering
 - Ventilatierooster
EMC-filtermat - Montage-uitsparing
 - Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm - Geschikt voor bestelnr.
 - SK 3238.8xx
 - Afmetingen
 - Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Diepte: 34,2 mm - Beschermklasse NEMA
 - Type 12 met vliesfilter
 - Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 - IP 54 met vliesfilter
 - IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
 - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 0,15 kg
 - Brutogewicht
 - 0,217 kg
 - Douanetariefnummer
 - 39269097
 - EAN
 - 4028177998407
 - ETIM 9
 - EC002513
 - ETIM 8
 - EC002513
 - ECLASS 8.0
 - 27180706
 - Product omschrijving
 - SK Blue e+ ventilatierooster, EMC, voor ventilator 3238.8xx, BH: 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035
 
Blue e+ ventilatierooster EMC
Bestelnr.: SK 3238400
Het ventilatierooster dient in combinatie met het bijbehorende ventilatierooster voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.