- Artikelnummer:
- SK 3238.724
- Product omschrijving
- Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
- Voordelen
- Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
- Montage zonder gereedschap
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Ventilator
- Axiaal, gelijkstroommotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- bij DC: 53 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- bij DC: 63 m³/h
- Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
- bij DC: 40 m³/h
- Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter
- bij DC: 49 m³/h
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 5,7 W
- Nominale stroom max.
- bij DC: 0,27 A
- Afmetingen
- Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
Diepte: 82,5 mm
- Inbouwdiepte
- 64 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 1 met vouwfilter
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Opmerking
- Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- bij DC: 52 dB(A)
- Gewicht/VE
- 0,42 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998223
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK Blue e+ ventilator, 63 m³/h, 24 V (DC), BHD: 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035