Ventilatierooster EMC

Bestelnr.: SK 3239060

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.

Bestelnr.:
SK 3239060
Uitvoering
EMC
Product omschrijving
Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 7035
Levering
Ventilatierooster
EMC-filtermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3239.6xx
Afmetingen
Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm
Diepte: 24 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP54 incl. EMC-filtermat
IP 56 met EMC-filtermat en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,413 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177651784
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Ventilatierooster EMC, 204x204x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding