Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.
- Bestelnr.:
- SK 3239124
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
- Productwijziging
- De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
- Ventilator
- Axiaal, gelijkstroommotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- bij DC: 110 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- bij DC: 100 m³/h
- Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
- 1 x 3239200: 74 m³/h
- 2 x 3239200: 84 m³/h
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 5,7 W
- Nominale stroom max.
- bij DC: 0,24 A
- Afmetingen
- Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm - Inbouwdiepte
- 90 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Opmerking
- Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
- Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- bij DC: 46 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,62 kg
- Brutogewicht
- 1,02 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651845
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK TopTherm ventilator, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 24 mm