Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
- Artikelnummer:
- SK 3239200
- Product omschrijving
- Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Ventilatierooster
Vliesfiltermat - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm - Geschikt voor bestelnr.
- SK 3239.1xx
- Afmetingen
- Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm
Diepte: 24 mm - Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,4 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651852
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Ventilatierooster, 204x204x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat