- Bestelnr.:
- SK 3239400
- Uitvoering
- wandmontage
EMC - Voordelen
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- Montage zonder gereedschap
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Ventilatierooster
EMC-filtermat - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm - Geschikt voor bestelnr.
- SK 3239.8xx
- Afmetingen
- Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm
Diepte: 45,8 mm - Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter
- IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,473 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177998377
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Blue e+ ventilatierooster, voor ventilator 3239.8xx, EMC, BH: 204 x 204 mm, RAL 7035
Blue e+ ventilatierooster EMC
Bestelnr.: SK 3239400
Het ventilatierooster dient in combinatie met het bijbehorende ventilatierooster voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.