Blue e+ ventilator

Bestelnr.: SK 3239724

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.

Bestelnr.:
SK 3239724
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen
Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
Montage zonder gereedschap
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
Ventilator
Axiaal, gelijkstroommotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
bij DC: 110 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter
bij DC: 92 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
bij DC: 100 m³/h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
bij DC: 75 m³/h
Nominale spanning
24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel
bij DC: 5,7 W
Nominale stroom max.
bij DC: 0,27 A
Afmetingen
Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm
Diepte: 105 mm
Inbouwdiepte
84 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking
Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
bij DC: 51 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,78 kg
Brutogewicht
0,989 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177998179
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilator, 110 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Toelatingen
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek