- Artikelnummer:
- SK 3240.066
- Uitvoering
- voor EMC-ventilatoren
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunstvezel met koper-nikkel-chroom coating
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240.6..
- 3241.6..
- Afmetingen
- Breedte: 226 mm
Hoogte: 226 mm
Diepte: 17 mm
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G3
- Gewicht/VE
- 0,095 kg
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177666245
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Vervangingsfiltermat EMC, 226x226x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel met koper-nikkel-chroom coating