- Bestelnr.:
- SK 3240080
- Product omschrijving
- Voor ventilator en ventilatierooster. Eenvoudige reiniging door opliggende, levensmiddelenbestendige siliconenafdichting.
- Materiaal
- Roestvaststaal AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Siliconen
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240....
- 3241....
- Afmetingen
- Breedte: 282 mm
Hoogte: 390 mm
Diepte: 85 mm
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 56 bij montage van ventilatoren/ventilatierooster met filtermat
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Brutogewicht
- 2,887 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177651920
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
SK Ventilatorafdekkap voor SK Ventilator/ventilatierooster 3240xxx/3241xxx, 282x390x85 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)