Blue e+ ventilatierooster EMC

Artikelnummer: SK 3240400

Het ventilatierooster dient in combinatie met het bijbehorende ventilatierooster voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.

Artikelnummer:
SK 3240400
Uitvoering
wandmontage
EMC
Voordelen
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
Montage zonder gereedschap
Kleur
RAL 7035
Levering
Ventilatierooster
EMC-filtermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3240.8xx/3241.8xx
Afmetingen
Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 45,2 mm
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,661 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Blue e+ ventilatierooster, EMC, voor ventilator 3240.8xx/3241.8xx, BH: 255 x 255 mm, RAL 7035
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Shielding/attenuation diagram
Technisch systeemhandboek