Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Luchtverplaatsing van 20 - 900 m³/h
- Artikelnummer:
- SK 3240810
- Uitvoering
- wandmontage
EMC - Product omschrijving
- EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
- Voordelen
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
- Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. EMC-filtermat
- Ventilator
- Diagonaal, kortsluitankermotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 175 m³/h
Bij 60 Hz: 157 m³/h - Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
- Bij 50 Hz: 130 m³/h
Bij 60 Hz: 112 m³/h - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 35,5 W
Bij 60 Hz: 38,2 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,41 A
Bij 60 Hz: 0,42 A - Afmetingen
- Breedte: 255 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 129 mm - Inbouwdiepte
- 108 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 224 mm
Uitsparingshoogte: 224 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter
- IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Opmerking
- Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 48 dB(A)
Bij 60 Hz: 45 dB(A) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,82 kg
- Brutogewicht
- 1,82 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998087
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Blue e+ ventilator, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035