Ventilatierooster Standaard

Artikelnummer: SK 3243200

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.

Artikelnummer:
SK 3243200
Product omschrijving
Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 7035
Levering
Ventilatierooster
Vliesfiltermat
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 292 mm
Uitsparingshoogte: 292 mm
Geschikt voor bestelnr.
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Afmetingen
Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm
Diepte: 25 mm
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,737 kg
Brutogewicht
0,82 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177652149
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Ventilatierooster, 323x323x25 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding