Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.
- Bestelnr.:
- SK 3243600
- Uitvoering
- wandmontage
EMC - Product omschrijving
- EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
- Productwijziging
- De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
- Ventilator
- Diagonaal, 1~ condensatormotor
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 540 m³/h
Bij 60 Hz: 590 m³/h - Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
- 1 x 3243060: 405/460 m³/h
- 2 x 3243060: 475/520 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,37 A
Bij 60 Hz: 0,39 A - Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 70 W
Bij 60 Hz: 87 W - Afmetingen
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm - Inbouwafmetingen
- Opbouwdiepte: 25 mm
Inbouwdiepte: 118,5 mm - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 292 mm
Uitsparingshoogte: 292 mm - Opmerking
- Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter
- IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
- Bij 50 Hz: 65.000 h
Bij 60 Hz: 61.000 h - Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 59 dB(A)
Bij 60 Hz: 61 dB(A) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,636 kg
- Brutogewicht
- 3,836 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652477
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK TopTherm ventilator, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC