Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.
- Bestelnr.:
- SK 3244140
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
- Productwijziging
- De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
- Ventilator
- Diagonaal, draaistroommotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 855 m³/h
Bij 60 Hz: 905 m³/h - Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- Bij 50 Hz: 700 m³/h
Bij 60 Hz: 770 m³/h - Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
- 1 x 3243200: 485/520 m³/h
- 2 x 3243200: 570/630 m³/h
- Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 93 W
Bij 60 Hz: 140 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,17 A
Bij 60 Hz: 0,21 A - Afmetingen
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm - Inbouwdiepte
- 130,5 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 292 mm
Uitsparingshoogte: 292 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter/vouwfilter
- IP 55 met vouwfilter en absorberende mat
- IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter/vouwfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
- Opmerking
- Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast.
- Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem
- Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
- Bij 50 Hz: 66.000 h
Bij 60 Hz: 62.000 h - Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 67 dB(A)
Bij 60 Hz: 70 dB(A) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,5 kg
- Brutogewicht
- 4,8 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652200
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Ventilator, luchtverplaatsing 700/770 m³/h, 400/460V 3 fase 50/60Hz, 323x323x155,5 mm BxHxD, inbouwdiepte=130,5 mm, RAL 7035