Met name in de levensmiddelenindustrie voorkomt de ventilatorafdekkap het binnendringen van vocht. In combinatie met het standaardfilter wordt de beschermklasse IP 56 bereikt.
- Bestelnr.:
- SK 3245080
- Product omschrijving
- Voor ventilator en ventilatierooster. Eenvoudige reiniging door opliggende, levensmiddelenbestendige siliconenafdichting.
- Materiaal
- Roestvaststaal AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Siliconen - Geschikt voor bestelnr.
- 3245....
- Afmetingen
- Breedte: 350 mm
Hoogte: 480 mm
Diepte: 160 mm - Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 56 bij montage van ventilatoren/ventilatierooster met filtermat
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,32 kg
- Brutogewicht
- 5,6 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- SK Ventilatorafdekkap voor SK Ventilator/ventilatierooster 3245xxx, 350x480x160 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Documentatie
- Info sheet