Lucht-lucht-warmtewisselaars dakmontage

Bestelnr.: SK 3248000

Compleet aansluitgerede dakopbouw-warmtewisselaareenheid zonder regeling.

Bestelnr.:
SK 3248000
Uitvoering
dakmontage
Product omschrijving
Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig van elkaar zijn gescheiden.
Kleur
Deksel: RAL 7035
Behuizing: RAL 7016
Levering
Compleet aansluitgereed
Aansluiting van de ventilatoren vindt plaats via twee 3-aderige aansluitkabels met adereindhulzen
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Specifieke warmtecapaciteit
66 W/K
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit bij 50 Hz: 965 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 965 m³/h
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
per ventilator bij 50 Hz: 0,32 A
per ventilator bij 60 Hz: 0,4 A
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitkabel
Afmetingen
Breedte: 595 mm
Hoogte: 362 mm
Diepte: 440 mm
Opmerking
Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de kasthermostaat, de digitale tweetraps-thermostaat of de toerentalregelaar aanbevolen
Aantal ventilatoren
2
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Intern circuit IP 54
Extern circuit IP 34
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25 kg
Brutogewicht
27 kg
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177039247
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Product omschrijving
SK Direct Air Cooling System (DAC), dakmontage, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens