- Artikelnummer:
- SK 3284.210
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- Afmetingen
- Breedte: 425 mm
Hoogte: 78 mm
Diepte: 10 mm
- Gewicht/VE
- 0,22 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Metaalfilter tbv klimaatdeur, 425x78x10 mm BxHxD, aluminium