- Artikelnummer:
- SK 3285.800
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Geschikt voor bestelnr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Afmetingen
- Breedte: 360 mm
Hoogte: 297 mm
Diepte: 10 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Koelaggregaten Blue e+
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G2
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Gewicht/VE
- 0,03 kg
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filtermat voor SK 3185830 VE=3