Filtermat voor koelaggregaten, klimaat-/profieldeur, lucht/lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3285900

Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.

Bestelnr.:
SK 3285900
Product omschrijving
De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
Voordelen
Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
Materiaal
Polyurethaan schuim met open celstructuur
Geschikt voor bestelnr.
3186.93x / 3486.93x
3187.93x / 3487.93x
3188.94x / 3488.94x
3189.94x / 3489.94x
3186.63x / 3486.63x
3187.63x / 3487.63x
3188.64x / 3488.64x
3189.64x / 3489.64x
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
Afmetingen
Breedte: 390 mm
Hoogte: 397 mm
Diepte: 10 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: Koelaggregaten Blue e+
Blue e+ chiller
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,117 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177709256
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Filtermat tbv Blue e+ koelaggregaten, 380x358x10 mm BxHxD, polyurethaan schuim met open celstructuur
Databladen
Technisch systeemhandboek