- Artikelnummer:
- SK 3285.930
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3320.200
- 3334.300
- Afmetingen
- Breedte: 295 mm
Hoogte: 599 mm
Diepte: 15 mm
- Gewicht/VE
- 1,06 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73144900
- EAN
- 4028177923133
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Metaalfilter tbv SK 3320.200