- Bestelnr.:
- SK 3286300
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Geschikt voor bestelnr.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Afmetingen
- Breedte: 265 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 10 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Koelaggregaten en lucht/lucht-warmtewisselaars
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,042 kg
- Brutogewicht
- 0,047 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filtermat tbv koelaggregaat SK 3303xxx/3361xxx, 265x200x10 mm BxHxD, polyurethaan schuim met open celstructuur