- Bestelnr.:
 
- SK 3286400
 
- Product omschrijving
 
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast. 
 
- Voordelen
 
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C 
 
- Materiaal
 
- Polyurethaan schuim met open celstructuur 
 
- Geschikt voor bestelnr.
 
- 3304.xx0 
 
- 3305.xx0 
 
- 3328.xx0 
 
- 3329.xx0 
 
- 3332.... 
 
- 3366.... 
 
- 3127.100 
 
- 3127.115 
 
- 3128.100 
 
- 3128.115 
 
- 3129.100 
 
- 3129.115 
 
- 3130.100 
 
- 3130.115 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 344 mm
Hoogte: 268 mm
Diepte: 10 mm  
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: Koelaggregaten en lucht/lucht-warmtewisselaars 
 
- Leveringseenheid
 
- 3 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,075 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,08 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 56039390 
 
- EAN
 
- 4028177325333 
 
- ETIM 9
 
- EC002513 
 
- ETIM 8
 
- EC002513 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180706 
 
- Product omschrijving
 
- 
SK Filtermat tbv koelaggregaat SK 3304xxx/3305xxx/3328xxx/3329xxx/3332xxx/3366xxx, 344x268x10 mm BxHxD, polyurethaan schuim met open celstructuur