Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3286520

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.

Bestelnr.:
SK 3286520
Product omschrijving
Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
Materiaal
Aluminium
Geschikt voor bestelnr.
3320.600
3334.600
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 558 mm
Diepte: 8 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,799 kg
Brutogewicht
0,8 kg
Douanetariefnummer
84219990
EAN
4028177445079
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Metaalfilter tbv chiller SK 3320600/3334600, 500x585x8 mm BxHxD, aluminium
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek