Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3286550

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.

Bestelnr.:
SK 3286550
Product omschrijving
Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
Materiaal
Aluminium
Geschikt voor bestelnr.
3335.790
3335.830
Afmetingen
Breedte: 595 mm
Hoogte: 780 mm
Diepte: 20 mm
Opmerking
De afmetingen zijn gewijzigd. Daarom is het belangrijk op de productiedatum van de TopTherm-chiller te letten. Dit metalen filter is geldig tot productiedatum 22.05.2019 van de chiller.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,04 kg
Brutogewicht
3,04 kg
Douanetariefnummer
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Metaalfilter tbv chiller SK 3335790/3335830, 600x800x20 mm BxHxD, aluminium
Databladen
Technisch systeemhandboek