Voor het afsluiten van niet-gebruikte inblaasopeningen voor gekoelde lucht.
- Bestelnr.:
- SK 3286780
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van niet-gebruikte inblaasopeningen voor gekoelde lucht.
- Materiaal
- Polyurethaan schuim
- Diameter
- 80 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Geschikt voor bestelnr.
- 3359....
- 3382....
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,025 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325463
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- SK Afsluitdoppen tbv SK Koelaggregaten 3359xxx/3382xxx, diameter 80 mm, polyurethaan schuim