- Artikelnummer:
- SK 3286.800
- Product omschrijving
- Dit snelwisselraam is meer dan een wisselraam. Het onderste deel van het snelwisselraam wordt samen met de afdichtingsplaat op de behuizing geschroefd. Hierdoor is het mogelijk het koelaggregaat met behulp van snelsluitingen op het eerder op het koelaggregaat gemonteerde bovenste deel van het wisselraam te plaatsen resp. ervan af te nemen. Dit betekent geringe montagetijden tijdens servicewerkzaamheden en daardoor een minimalisering van de uitvaltijden. Bovendien biedt het snelwisselraam, dankzij de geïntegreerde drainagegoot, bij oliehoudende omgevingslucht een effectieve bescherming tegen het binnendringen van olie in de behuizing.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Snelwisselraam
Afdichting
Snelsluitingen
- Geschikt voor bestelnr.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 7,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
-
SK Snelwisselraam tbv SK Dakmontage-koelaggregaten 3302xxx/3310xxx/3383xxx/3384xxx/3387xxx, plaatstaal, RAL 7035