De adapter dient als verbindingsstuk van het koelaggregaat (vrije luchtdoorlaat) naar het luchtkanaalsysteem. Geschikt voor dakmontage-koelaggregaten 3359.XXX en 3382.XXX
- Bestelnr.:
- SK 3286840
- Product omschrijving
- De adapter dient als verbindingsstuk van het dakmontagekoelaggregaat (lucht-uitblaasopening) naar het luchtkanaalsysteem.
- Materiaal
- ABS
- Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 3359....
- 3382....
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Brutogewicht
- 0,071 kg
- Douanetariefnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177686410
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK Luchkanaaladapter tbv dakmontagekoelaggregaten SK 3359xxx/3382xxx, RAL 9005
- Documentatie
- Info sheet