Luchtkanaalsysteem Flat voor dakmontage-koelaggregaten en dakmontage-lucht-water-warmtewisselaars

Bestelnr.: SK 3286850

Met behulp van het luchtkanaalsysteem is het mogelijk de gekoelde lucht naar alle bereiken van de behuizing te leiden. Het gevaar voor luchtkortsluiting als gevolg van de eigen geventileerde inbouwcomponenten wordt zo op effectieve wijze voorkomen. De vlakke kanalen zijn op de gewenste lengte in te korten.

Bestelnr.:
SK 3286850
Product omschrijving
Met behulp van het luchtkanaalsysteem is het mogelijk de gekoelde lucht naar alle bereiken van de behuizing te leiden. Het gevaar voor luchtkortsluiting als gevolg van de eigen geventileerde inbouwcomponenten wordt zo op effectieve wijze voorkomen. De afmetingen van het vlakke kanaal bedragen B x H x D 229 x 1500 x 29 mm. Het kanaal kan tot de gewenste lengte worden ingekort.
Toepassingsgebieden
Geschikt voor kasten vanaf een breedte van 800 mm en een diepte van 600 mm
Materiaal
Kunststof moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
Kleur
RAL 7035
Levering
Vlak kanaal 
Adapters
Compensatiestuk
Luchtstroomgeleiding 90°
Montage-instructie
Bij de montage van de aggregaten 3359.XXX en 3382.XXX is een luchtkanaaladapter 3286.840 nodig.
Opmerking
Gekoelde lucht niet rechtstreeks op actieve componenten richten.
Afhankelijk van de toepassing kan het vermogen van het koelaggregaat bij gebruik van het kanaalsysteem afnemen.
Niet in combinatie met snelwisselframes te gebruiken.
Geschikt voor bestelnr.
3209....
3210....
3273....
3383....
3384....
3385....
3359....
3382....
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,3 kg
Brutogewicht
2,46 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177557055
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK Luchtkanaalsysteem flat tbv dakmontage apparaten SK 3209xxx/3210xxx/3273xxx/3383xxx/3384xxx/3385xxx, RAL 7035
Certificaten
EAC
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek